Nivellierkeil freistehend / gedämmtb / stahl (27710)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27710-05-137092035

Teilenummer
27710-05-137092035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

112.37 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Nitrilkautschuk Höhenverstellung pro Umdrehung(mm) 0.15
Benennung Nivellierkeil Max. zulässige Belastung(kN) 35 Dauerbelastung(kN) 20
Drehmoment an der Stellschraube(Nm) 20 Ausführung 1 freistehend Ausführung 2 gedämmt
RoHS ja Gewicht (ERP)(kg) 0.9329

Sie befinden sich auf der Seite für Nivellierkeil freistehend / gedämmtb / stahl (27710), die Teilenummer ist 27710-05-137092035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27710-05-137092035.

Technischer Support