Nivellierkeil bodenverankerung / klebeanker / stahl (27710)

Nivellierkeil bodenverankerung / klebeanker / stahl (27710)
· Doppelkeil

· Bodenverankerung

· Patentierter Mechanismus

· Keine horizontale Bewegung der Maschine

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27710-10-189120081

Teilenummer
27710-10-189120081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

192.22 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Kunststoff Verstellbelastung vertikal(kN) 120
Feinverstellung(mm) 10 Höhenverstellung pro Umdrehung(mm) 0.546 Benennung Nivellierkeil
Drehmoment an der Stellschraube(Nm) 72 Ausführung 1 Bodenverankerung Ausführung 2 Klebeanker
RoHS ja Gewicht (ERP)(kg) 7.0900

Sie befinden sich auf der Seite für Nivellierkeil bodenverankerung / klebeanker / stahl (27710), die Teilenummer ist 27710-10-189120081.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27710-10-189120081.

Technischer Support