Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
27710-15-189120086
Material Grundkörper | Kunststoff | Material Komponente | Nitrilkautschuk | Verstellbelastung(kN) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Feinverstellung(mm) | 7 | Höhenverstellung pro Umdrehung(mm) | 0.375 | Benennung | Nivellierkeil |
Drehmoment an der Stellschraube(Nm) | 60 | Ausführung 1 | freistehend | RoHS | ja |
Gewicht (ERP)(kg) | 6.8400 |
Sie befinden sich auf der Seite für Nivellierkeil freistehend / kunststoff (27710), die Teilenummer ist 27710-15-189120086.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27710-15-189120086.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften