Nivellierkeile Aluminium mit Klebanker (27710-20)

Nivellierkeile Aluminium mit Klebanker (27710-20)
· Bodenverankerung

· Keine horizontale Bewegung der Maschine

· Millimetergenaue Feineinstellung

· Aluminiumgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27710-20-145095061

Teilenummer
27710-20-145095061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

118.31 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Sonstige Werkstoff (Korpus) Aluminium Material Komponente Stahl
Benennung Nivellierkeil Ausführung 1 Bodenverankerung Ausführung 2 Klebeanker
Verstellbelastung(kN) 70 Feinverstellung(mm) 7 Höhenverstellung pro Umdrehung(mm) 0.275
Drehmoment an der Stellschraube(Nm) 35 RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 2.0000

Sie befinden sich auf der Seite für Nivellierkeile Aluminium mit Klebanker (27710-20), die Teilenummer ist 27710-20-145095061.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27710-20-145095061.

Technischer Support