Nivellierkeil freistehend / aluminium (27710)

Nivellierkeil freistehend / aluminium (27710)
· Geräumige Auflagefläche

· Millimetergenaue Feineinstellung

· Durchgehende Dämmung

· Rutschfest

· Aluminiumgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27710-25-145095059

Teilenummer
27710-25-145095059
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

146.38 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Nitrilkautschuk Verstellbelastung(kN) 70
Feinverstellung(mm) 7 Höhenverstellung pro Umdrehung(mm) 0.275 Benennung Nivellierkeil
Drehmoment an der Stellschraube(Nm) 35 Ausführung 1 freistehend RoHS ja
Gewicht (ERP)(kg) 1.4200

Sie befinden sich auf der Seite für Nivellierkeil freistehend / aluminium (27710), die Teilenummer ist 27710-25-145095059.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27710-25-145095059.

Technischer Support