Maschinenfüße Aluminium mit Schwingungsdämpfung anschraubbar (27761)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27761-30
27761-50
27761-70
27761-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Belastung
(N)
Empfohlene Belastung
(N)
Shore Härte Gewicht (ERP)
(kg)

110.04 €

1 4 Arbeitstage 20001000300.5840

110.04 €

1 4 Arbeitstage 50002500500.5825

110.04 €

1 4 Arbeitstage 100003500700.5935

110.04 €

1 4 Arbeitstage 150005000900.5912

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Sonstige Werkstoff (Korpus) Aluminium L=Gewindelänge(mm) 120
[h] Höhe (Koprus)(mm) 138 D1=Gewinde (M)(mm) 16 Material Komponente Nitrilkautschuk
Benennung Schwingungsdämpfer Ausführung 1 Anschraubbar Ausführung 2 Mit gewindespindel
RoHS Ja

Technischer Support