Verstelleinheit / aluminium (29210)

Verstelleinheit / aluminium (29210)
· Zur exakten Justierung der Elemente im X-Y-Bereich

· Passend zu Sockel einfach und Sockel doppelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29210-122
29210-202
29210-302
29210-402
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A A1 A2 A3 B=Breite D1 D2 H=Höhe L=Länge Größe Gewicht (ERP)
(kg)

249.37 €

1 4 Arbeitstage 22523022785.5M52360120.1801

259.07 €

1 4 Arbeitstage 30704030885.5M52380200.2774

277.50 €

1 4 Arbeitstage 409050401106.5M632100300.6150

279.45 €

1 4 Arbeitstage 4810860481208.5M832120400.7889

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Verstelleinheit RoHS ja

Technischer Support