Innenspannschraube sechskantkopf (03351)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03351-041
03351-042
03351-051
03351-052
03351-061
03351-062
03351-081
03351-082
03351-101
03351-102
03351-121
03351-122
03351-161
03351-162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper D1=Gewinde L2 L1=Gewindelänge SW D=Durchmesser PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

5.93 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301M657104ja0.0030

4.10 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-M657104nein0.0031

6.31 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301M8510125ja0.0051

4.28 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-M8510125nein0.0051

6.49 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301M10510136ja0.0064

4.47 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-M10510136nein0.0064

7.07 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301M12x1.5510158ja0.0080

4.86 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-M12x1.5510158nein0.0079

7.44 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301M14x1.55121710ja0.0105

5.19 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-M14x1.55121710nein0.0037

7.82 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301M16x1.56121912ja0.0135

5.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-M16x1.56121912nein0.0135

10.41 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301M20x1.57122416ja0.0219

7.82 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-M20x1.57122416nein0.0219

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grundkörper blank Benennung Innenspannschraube Ausführung 1 Sechskantkopf
RoHS ja

Technischer Support