Schraubnippel klemmung mit gewindestift / messing vernickelt (03096)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

03096-35-03180507

Teilenummer
03096-35-03180507
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.22 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Messing Oberfläche Grundkörper vernickelt D1=Gewinde M4
Benennung Schraubnippel Ausführung 1 Klemmung mit Gewindestift D=Außendurchmesser 5
D2 1.8 L=Länge 7 L1 3.5
RoHS ja PL Edelstahl nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0008

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubnippel klemmung mit gewindestift / messing vernickelt (03096), die Teilenummer ist 03096-35-03180507.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03096-35-03180507.

Technischer Support