Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
03096-30-0306X24
Material Grundkörper | Messing | Oberfläche Grundkörper | vernickelt | Benennung | Stellschraube |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 7 | L2 | 8.5 | D=Gewinde | M6 |
L1=Gewindelänge | 24 | D2 | 3 | L=Länge | 34 |
SW=Schlüsselweite | 8 | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.0046 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stellschraube / messing vernickelt (03096), die Teilenummer ist 03096-30-0306X24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03096-30-0306X24.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften