Endhülse / messing blau-passiviert (03096)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

03096-25-0350

Teilenummer
03096-25-0350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.68 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Messing Oberfläche Grundkörper blau-passiviert Benennung Endhülse
D1 5 L2 4.5 D=Außendurchmesser 5.5
D2 2.5 L=Länge 11 L1 9
RoHS ja PL Edelstahl nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0006

Sie befinden sich auf der Seite für Endhülse / messing blau-passiviert (03096), die Teilenummer ist 03096-25-0350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03096-25-0350.

Technischer Support