Drahtseil mit kugel / edelstahl (03096)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03096-15-10215X1200
03096-15-10215X3200
03096-15-10215X5200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge Gewicht (ERP)
(kg)

5.08 €

1 4 Arbeitstage 12000.0111

7.89 €

1 4 Arbeitstage 32000.0355

14.05 €

1 4 Arbeitstage 52000.0595

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401 Benennung Drahtseil
D1 5 Ausführung 1 mit Kugel D=Durchmesser 1.5
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support