Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05881-02-093211 |
05881-02-099281 |
05881-02-107251 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | für Schnellspanner | L=Länge | entsprechende Schnellspanner | D1 | D=Durchmesser | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | K1250.007000 | 93 | 05755-05-007000 | 18 | 21 | 0.0300 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | K1250.014000, K1253.014000 | 99 | 05755-05-014000, 05755-01-014000 | 25 | 28 | 0.0150 | ||
2.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | K1250.012000, K1253.012000 | 107 | 05755-05-012000, 05755-01-012000 | 22.2 | 25.2 | 0.0290 |
Loading...
Material Grundkörper | Kunststoff | Farbe Grundkörper | rot | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | rund | Benennung | Griff | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
für Schnellspanner
L=Länge
entsprechende Schnellspanner
D1
D=Durchmesser
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften