Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05881-02-055191
Material Grundkörper | Kunststoff | Farbe Grundkörper | rot | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
für Schnellspanner | K1245.06000 | L=Länge | 55 | Ausführung 1 | rund |
Benennung | Griff | entsprechende Schnellspanner | 05755-01-06000 | D1 | 12.4 |
D=Durchmesser | 19.4 | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Gewicht in kg (ERP)(kg) | 0.0300 |
Sie befinden sich auf der Seite für Griff rund d / form A / kunststoff (05881), die Teilenummer ist 05881-02-055191.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05881-02-055191.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften