Klemmelement für miniatur-profilführungs. / edelstahl (21427)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21427-01-07
21427-01-09
21427-01-12
21427-01-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe B=Breite B1 H1 H2 L3 A1 A Anzieh- drehmoment
(Nm)
Haltekraft F1
(N)
A4 H3 T M A2 D Gewicht in kg (ERP)
(kg)

191.88 €

1 4 Arbeitstage 771782128120.11654.362.5M2760.0081

202.94 €

1 4 Arbeitstage 9920102.71711150.171005.357.33M3980.0156

214.30 €

1 4 Arbeitstage 121227133.51913200.351507.159.53.6M310100.0319

224.29 €

1 4 Arbeitstage 1515321652014250.751808.05114M314120.0495

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Ausführung 1 für Miniatur-Profilführungsschienen Benennung Klemmelement
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support