Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21427-915 |
21427-920 |
21427-925 |
21427-930 |
21427-935 |
21427-945 |
21427-955 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Größe | B1 | L3 | A1 | A | S=Stärke | D für Schraube | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 15 | 47 | 24 | 17 | 17 | 4 | M4 | 0.0328 | ||
18.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20 | 60 | 24 | 15 | 15 | 2 | M5 | 0.0207 | ||
23.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 25 | 70 | 30 | 20 | 20 | 4 | M6 | 0.0596 | ||
26.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 30 | 90 | 39 | 22 | 22 | 3 | M6 | 0.0769 | ||
33.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 35 | 100 | 39 | 24 | 24 | 7 | M8 | 0.1987 | ||
39.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 45 | 120 | 44 | 26 | 26 | 10 | M10 | 0.3813 | ||
43.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | 55 | 140 | 49 | 30 | 30 | 10 | M14 | 0.0200 |
Loading...
Ausführung 1 | für Klemmelemente | Benennung | Adapterplatte | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Größe
B1
L3
A1
A
S=Stärke
D für Schraube
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften