Klemmelement für führungsschienen (21427)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21427-15
21427-20
21427-25
21427-30
21427-35
21427-45
21427-55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Größe B=Breite B1 H1 H2 L3 A1 A Anzieh- drehmoment
(Nm)
Haltekraft F1
(N)
A3 A4 Bestellnummer Adapterplatte A5 S H3 T M A2 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

149.15 €

1 4 Arbeitstage Stahl151547246.5241717512003012.521427-91540417.55M433.50.1318

157.29 €

1 4 Arbeitstage Stahl2020602882415157120041.51321427-920652206M545.50.2047

162.14 €

1 4 Arbeitstage Stahl25257036123020207120041.516.221427-925654238M645.50.3028

169.44 €

1 4 Arbeitstage Stahl302890421239222215200053.521.521427-930803308M6580.7342

174.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl3534100481639242415200053.52721427-9358073710M8580.9015

190.51 €

1 4 Arbeitstage Stahl4545120601844262615200053.526.521427-94580104414M10581.4000

221.05 €

1 4 Arbeitstage Aluminium555314070214930302220006137.521427-95595105114M14661.4400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 für Führungsschienen Benennung Klemmelement RoHS ja

Technischer Support