Kunststoffgriffe / rund mit rechteckiger aufnahme (05881)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05881-034141
05881-040151
05881-043161
05881-057171
05881-059191
05881-081241
05881-083241
05881-086271
05881-092271
05881-118341
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
für Schnellspanner L=Länge B entsprechende Schnellspanner A D=Durchmesser Gewicht in kg (ERP)
(kg)

1.24 €

1 4 Arbeitstage K1259.01000, K1255.010001, K1255.101000, K1255.001000, K1438.00800,K1436.00800, K1239.01000, K1434.0070034805730-01-01000. 05715-10-010001. 05715-10-101000. 05715-10-001000.05720-01-00800. 05735-01-00800. 05785-05-01000. 05800-01-007004140.0045

1.24 €

1 4 Arbeitstage K1547.01000, K1547.1100040905837-01-01000, 05837-01-110004.5150.0060

1.48 €

1 4 Arbeitstage K1244.00800, K1255.101800, K1255.001800, K1254.1800, K1254.0800,K1432.02000, K1432.12000431105705-01-00800. 05715-10-101800. 05715-10-001800. 05715-20-1800.05715-20-0800. 05820-04-02000. 05820-04-120005160.0080

1.48 €

1 4 Arbeitstage K1259.02000, K1255.101600, K1255.001600, K1246.01600, K1436.01600571005730-01-02000, 05715-10-101600, 05715-10-001600, 05700-10-01600, 05735-01-016004170.0120

1.70 €

1 4 Arbeitstage K1241.12500, K1241.02500, K1251.02400, K1248.02400, K1246.02400, K1255.102400, K1255.002400, K1239.02500, K1434.01400, K1546.02400,591105775-03-12500, 05775-03-02500, 05705-05-02400, 05700-15-02400, 05700-10-02400, 05715-10-102400, 05715-10-002400, 05785-05-02500,5190.0180

2.10 €

1 4 Arbeitstage K1241.03400, K1255.102600, K1255.002600, K1258.02600, K1433.03400, K1239.03400, K1435.01400, K1546.04000811405775-03-03400, 05715-10-102600, 05715-10-002600, 05725-01-02600, 05790-01-03400, 05785-05-03400, 05805-01-01400, 05836-03-04000624.50.0250

2.46 €

1 4 Arbeitstage K1259.03600, K1255.003600, K1251.04000, K1258.04000, K1246.04000, K1255.104000, K1255.004000, K1437.03600, K1436.03000, K1440.03500,831605730-01-03600, 05715-10-003600, 05705-05-04000, 05725-01-04000, 05700-10-04000, 05715-10-104000, 05715-10-004000, 05740-01-03600,624.50.0320

2.70 €

1 4 Arbeitstage K1241.05000, K1255.040001, K1244.03400, K1258.04400, K1438.03400, K1433.05400, K1239.05400, K1435.02400861705775-03-05000, 05715-10-040001, 05705-01-03400, 05725-01-04400, 05720-01-03400, 05790-01-05400, 05785-05-05400, 05805-01-024008270.0360

2.94 €

1 4 Arbeitstage K1241.06000, K1258.07000, K1248.07000, K1255.007000, K1244.04400, K1438.04400, K1239.06400, K1435.03000, K1440.07500, K1432.07000,9217.505775-03-06000, 05725-01-07000, 05700-15-07000, 05715-10-007000, 05705-01-04400, 05720-01-04400, 05785-05-06400, 05805-01-03000,9270.0420

3.09 €

1 4 Arbeitstage K1258.08000, K1248.08000, K1255.008000, K1244.05400, K1438.054001182405725-01-08000, 05700-15-08000, 05715-10-008000, 05705-01-05400, 05720-01-054009340.0490

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper rot Ausführung 1 rund
Benennung Griff RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support