Federnde druckspindel stahl (05220)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05220-08
05220-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F max.
(N)
L L1 D=Durchmesser Andruckspindel A C min. C max. Gewicht in kg (ERP)
(kg)

8.05 €

1 4 Arbeitstage 2565.516M8x60129300.0451

9.77 €

1 4 Arbeitstage 3587.520.5M10x801514350.0922

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Federnde Druckspindel RoHS ja

Technischer Support