Griff / kunststoff grün ölbeständig (05200)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05200-100
05200-105
05200-110
05200-115
05200-120
05200-125
05200-130
05200-135
05200-140
05200-145
05200-200
05200-205
05200-210
05200-215
05200-220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge Ausführung 1 H entsprechende Schnellspanner E Gewicht in kg (ERP)
(kg)

0.55 €

1 4 Arbeitstage 33-905020-05 / 05040-05 / 05060-0540.0015

0.55 €

1 4 Arbeitstage 43-1105020-06 / 05040-06 / 05060-0660.0028

1.50 €

1 4 Arbeitstage 55-1205160-0650.0036

0.68 €

1 4 Arbeitstage 55-1405020-08 / 05020-081 / 050460.0039

0.73 €

1 4 Arbeitstage 75-1605020-10 / 05020-101 / 050470.0086

1.88 €

1 4 Arbeitstage 90-1605160-08 / 05160-1040.0083

1.95 €

1 4 Arbeitstage 85-1905160-10160.0121

1.13 €

1 4 Arbeitstage 90-2005020-12 / 05020-121 / 050280.0112

2.68 €

1 4 Arbeitstage 115-3005020-16 / 05120-1690.0251

1.17 €

1 4 Arbeitstage 120-2005120-1480.0178

0.48 €

1 4 Arbeitstage 33mit Nase805120-05 / 05130-0540.0018

0.68 €

1 4 Arbeitstage 48mit Nase1205020-08 / 05020-081 / 050460.0047

0.79 €

1 4 Arbeitstage 65mit Nase1405120-08 / 05130-0860.0048

0.83 €

1 4 Arbeitstage 90mit Nase1605120-10 / 05130-1070.0102

1.17 €

1 4 Arbeitstage 120mit Nase2005120-12 / 05130-1280.0161

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Oberfläche Grundkörper ölbeständig Farbe Grundkörper grün
Benennung Griff RoHS ja

Technischer Support