Konsole / vergütungsstahl (05170)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05170-110
05170-112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1 L H H1 D2 B L1 D=Durchmesser Andruckspindel L4 H2 L3 entsprechende Schnellspanner A1 L5 A L6 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

10.71 €

1 4 Arbeitstage 275442.5265.53221173141105170-01014---0.0886

11.87 €

1 4 Arbeitstage 326755376.54138215161305170-012213019200.1758

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Konsole L2 7
D1 6.5 S1 4 RoHS ja

Technischer Support