Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | eloxiert | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | für Schnellspanner | Benennung | Kraftsensor | L | 50 |
H | 30 | H1 | 16 | D1 für Schraube DIN 912 | M4 |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
D2
B
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften