Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | D1=Gewinde | L=Länge (mm) | Passend zu | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M8 | 16.5 | 20x20x1.5-2 | 0.0020 | ||
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M10 | 16.5 | 20x20x1.5-2 | 0.0020 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | M8 | 16.5 | 22x22x1.5-2 | 0.0020 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | M10 | 16.5 | 22x22x1.5-2 | 0.0020 | ||
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M8 | 16.5 | 25x25x1.5-2 | 0.0020 | ||
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M10 | 16.5 | 25x25x1.5-2 | 0.0020 | ||
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M12 | 16.5 | 25x25x1.5-2 | 0.0020 | ||
0.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | M8 | 16.5 | 30x30x1.5-2 | 0.0040 | ||
1.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | M8 | 16.5 | 30x30x2.5-3 | 0.0040 | ||
0.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | M10 | 16.5 | 30x30x1.5-2 | 0.0040 | ||
1.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | M10 | 16.5 | 30x30x2.5-3 | 0.0040 | ||
0.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | M12 | 16.5 | 30x30x1.5-2 | 0.0040 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | M12 | 16.5 | 30x30x2.5-3 | 0.0040 | ||
1.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | M8 | 24 | 32x32x1.5-2 | 0.0040 | ||
1.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | M10 | 24 | 32x32x1.5-2 | 0.0040 | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | M12 | 24 | 32x32x1.5-2 | 0.0040 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | M8 | 24 | 34x34x1.5-2 | 0.0060 | ||
1.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | M10 | 24 | 34x34x1.5-2 | 0.0060 | ||
1.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | M12 | 24 | 34x34x1.5-2 | 0.0060 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | M8 | 24 | 35x35x1.5-2 | 0.0060 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | M10 | 24 | 35x35x1.5-2 | 0.0167 | ||
1.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | M12 | 24 | 35x35x1.5-2 | 0.0060 | ||
2.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | M8 | 24 | 38x38x1.5-2 | 0.0080 | ||
2.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | M10 | 24 | 38x38x1.5-2 | 0.0080 | ||
2.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | M12 | 24 | 38x38x1.5-2 | 0.0080 | ||
2.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M8 | 24 | 40x40x1.5-2 | 0.0080 | ||
2.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M8 | 24 | 40x40x2.5-3 | 0.0080 | ||
2.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M10 | 24 | 40x40x1.5-2 | 0.0080 | ||
2.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M10 | 24 | 40x40x2.5-3 | 0.0080 | ||
2.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M12 | 24 | 40x40x1.5-2 | 0.0080 | ||
2.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M12 | 24 | 40x40x2.5-3 | 0.0080 | ||
3.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | M8 | 24 | 45x45x1.5-2 | 0.0100 | ||
3.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | M10 | 24 | 45x45x1.5-2 | 0.0100 | ||
3.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | M12 | 24 | 45x45x1.5-2 | 0.0100 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M8 | 24 | 50x50x1.5-2 | 0.0180 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M8 | 24 | 50x50x2.5-3 | 0.0180 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M10 | 24 | 50x50x1.5-2 | 0.0380 | ||
3.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M10 | 24 | 50x50x2.5-3 | 0.0180 | ||
3.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M12 | 24 | 50x50x1.5-2 | 0.0180 | ||
3.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M12 | 24 | 50x50x2.5-3 | 0.0180 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Farbe Grundkörper | Schwarz | Ausführung 2 | Für quadratische rohre |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | H=Höhe(mm) | 5 | L1(mm) | 14.5 |
Form-Typ | Quadratisch | Benennung | Gewindestopfen | Belastbarkeit max. (nur bei statischer Belastung)(kN) | 2 |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
D1=Gewinde
L=Länge(mm)
Passend zu
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften