Gewindestopfen / polyamid / für rundrohre (27836)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27836-05-0022081520
27836-05-0022101520
27836-05-0025081520
27836-05-0025101520
27836-05-0025121520
27836-05-0028081520
27836-05-0028101520
27836-05-0028121520
27836-05-0030081520
27836-05-0030101520
27836-05-0030121520
27836-05-0032081520
27836-05-0032101520
27836-05-0032121520
27836-05-0035081520
27836-05-0035101520
27836-05-0035121520
27836-05-0038081520
27836-05-0038101520
27836-05-0038121520
27836-05-0040081520
27836-05-0040101520
27836-05-0040121520
27836-05-0042081520
27836-05-0042101520
27836-05-0042121520
27836-05-0045081520
27836-05-0045101520
27836-05-0045121520
27836-05-0050081520
27836-05-0050101520
27836-05-0050121520
27836-05-0051081016
27836-05-0051101016
27836-05-0051121016
27836-05-0061100813
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1=Gewinde L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Passend zu Gewicht (ERP)
(kg)

0.76 €

1 4 Arbeitstage 22M816.514.5Ø22x1.5-20.0020

0.70 €

1 4 Arbeitstage 22M1016.514.5Ø22x1.5-20.0020

0.87 €

1 4 Arbeitstage 25M816.514.5Ø25x1.5-20.0020

0.83 €

1 4 Arbeitstage 25M1016.514.5Ø25x1.5-20.0020

0.80 €

1 4 Arbeitstage 25M1216.514.5Ø25x1.5-20.0046

0.99 €

1 4 Arbeitstage 28M816.514.5Ø28x1.5-20.0020

0.97 €

1 4 Arbeitstage 28M1016.514.5Ø28x1.5-20.0020

0.92 €

1 4 Arbeitstage 28M1216.514.5Ø28x1.5-20.0020

1.08 €

1 4 Arbeitstage 30M816.514.5Ø30x1.5-20.0030

1.01 €

1 4 Arbeitstage 30M1016.514.5Ø30x1.5-20.0030

0.98 €

1 4 Arbeitstage 30M1216.514.5Ø30x1.5-20.0030

1.20 €

1 4 Arbeitstage 32M82414.5Ø32x1.5-20.0030

1.13 €

1 4 Arbeitstage 32M102414.5Ø32x1.5-20.0030

1.09 €

1 4 Arbeitstage 32M122414.5Ø32x1.5-20.0030

1.35 €

1 4 Arbeitstage 35M82414.5Ø35x1.5-20.0040

1.34 €

1 4 Arbeitstage 35M102414.5Ø35x1.5-20.0040

1.28 €

1 4 Arbeitstage 35M122414.5Ø35x1.5-20.0040

1.92 €

1 4 Arbeitstage 38M82414.5Ø38x1.5-20.0060

1.86 €

1 4 Arbeitstage 38M102414.5Ø38x1.5-20.0060

1.82 €

1 4 Arbeitstage 38M122414.5Ø38x1.5-20.0060

1.93 €

1 4 Arbeitstage 40M82414.5Ø40x1.5-20.0060

1.88 €

1 4 Arbeitstage 40M102414.5Ø40x1.5-20.0060

1.84 €

1 4 Arbeitstage 40M122414.5Ø40x1.5-20.0060

2.22 €

1 4 Arbeitstage 42M82414.5Ø42x1.5-20.0070

2.04 €

1 4 Arbeitstage 42M102414.5Ø42x1.5-20.0070

1.95 €

1 4 Arbeitstage 42M122414.5Ø42x1.5-20.0070

2.44 €

1 4 Arbeitstage 45M82414.5Ø45x1.5-20.0100

2.24 €

1 4 Arbeitstage 45M102414.5Ø45x1.5-20.0100

2.11 €

1 4 Arbeitstage 45M122414.5Ø45x1.5-20.0100

2.72 €

1 4 Arbeitstage 50M82414.5Ø50x1.5-20.0100

2.59 €

1 4 Arbeitstage 50M102414.5Ø50x1.5-20.0100

2.54 €

1 4 Arbeitstage 50M122414.5Ø50x1.5-20.0100

3.04 €

1 4 Arbeitstage 50.8M82414.5Ø50.8x1-1.60.0100

2.82 €

1 4 Arbeitstage 50.8M102414.5Ø50.8x1-1.60.0100

2.62 €

1 4 Arbeitstage 50.8M122414.5Ø50.8x1-1.60.0100

5.81 €

1 4 Arbeitstage 60M103217Ø60x0.8-1.250.0100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper Schwarz Ausführung 2 Für rundrohre
H=Höhe(mm) 5 Form-Typ Rund Benennung Gewindestopfen
Belastbarkeit max. (nur bei statischer Belastung)(kN) 2 RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support