Gelenkfuß / autom.stahl / inch (02110)

Gelenkfuß / autom.stahl / inch (02110)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Ausführung: brüniert

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02110-A1
02110-A2
02110-A3
02110-A4
02110-A5
02110-A6
02110-A7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)
Gewicht (ERP)
(kg)

19.31 €

1 4 Arbeitstage 1310-3216.56.54101.620.0122

19.72 €

1 4 Arbeitstage 131/4-2016.58.54102.330.0125

19.84 €

1 4 Arbeitstage 165/16-182194134.150.0228

23.23 €

1 4 Arbeitstage 193/8-1623104176.480.0355

28.03 €

1 4 Arbeitstage 221/2-1325.5124.7198.320.0501

34.82 €

1 4 Arbeitstage 255/8-1129.51452413.940.0746

41.92 €

1 4 Arbeitstage 323/4-1036188.530210.1469

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Automatenstahl Oberfläche Grundkörper Brüniert Benennung Gelenkfuß
Befestigungsart Passdurchmesser Auflageform Sechskant RoHS Ja

Technischer Support