Gelenkteller / form A und form B / inch (07144)

Gelenkteller / form A und form B / inch (07144)
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers

· Verschiedene Materialien

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07144-1A2
07144-1A3
07144-1A4
07144-1A5
07144-1A6
07144-1A7
07144-3A2
07144-3A3
07144-3A4
07144-3A5
07144-3A6
07144-3A7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Material Komponente D=Tellerdurchmesser
(mm)
D1=Gewinde Form H=Höhe
(mm)
H2
(mm)
SW T
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

12.48 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlAutomatenstahl201/4-20A152.5108.510Nein0.0150

14.67 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlAutomatenstahl255/16-18A18413918Nein0.0319

18.69 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlAutomatenstahl323/8-16A225171020Nein0.0646

25.67 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlAutomatenstahl401/2-13A266191235Nein0.1171

33.98 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlAutomatenstahl505/8-11A327241445Nein0.2199

42.97 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlAutomatenstahl603/4-10A428301855Nein0.4062

24.95 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl201/4-20B152.5108.510Ja0.0159

26.68 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl255/16-18B18413918Ja0.0328

31.55 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl323/8-16B225171020Ja0.0651

36.47 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl401/2-13B266191235Ja0.1195

42.86 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl505/8-11B327241445Ja0.2203

56.12 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl603/4-10B428301855Ja0.4055

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Gelenkteller RoHS Ja

Technischer Support