Gelenkteller / form C und form D / inch (07144)

Gelenkteller / form C und form D / inch (07144)
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers

· Verschiedene Materialien

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07144-2A2
07144-2A3
07144-2A4
07144-2A5
07144-2A6
07144-2A7
07144-5A2
07144-5A3
07144-5A4
07144-5A5
07144-5A6
07144-5A7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Komponente D=Tellerdurchmesser
(mm)
D1=Gewinde Form H=Höhe
(mm)
H2
(mm)
SW T
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

14.97 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl201/4-20D152.5108.54Ja0.0071

15.39 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl255/16-18D1841397Ja0.0160

18.69 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl323/8-16D225171010Ja0.0250

25.67 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl401/2-13D266191218Ja0.0389

33.98 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl505/8-11D327241420Ja0.0658

42.97 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl603/4-10D428301822Ja0.1369

13.03 €

1 4 Arbeitstage Automatenstahl201/4-20C152.5108.54Nein0.0070

13.77 €

1 4 Arbeitstage Automatenstahl255/16-18C1841397Nein0.0139

16.26 €

1 4 Arbeitstage Automatenstahl323/8-16C225171010Nein0.0253

18.24 €

1 4 Arbeitstage Automatenstahl401/2-13C266191218Nein0.0406

20.98 €

1 4 Arbeitstage Automatenstahl505/8-11C327241420Nein0.0660

27.13 €

1 4 Arbeitstage Automatenstahl603/4-10C428301822Nein0.1358

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper POM Benennung Gelenkteller RoHS Ja

Technischer Support