Gelenkteller / Form G / vergütungsstahl / anti-slip-platte / inch (07144)

Gelenkteller / Form G / vergütungsstahl / anti-slip-platte / inch (07144)
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers

· Verschiedene Materialien

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07144-4A4
07144-4A5
07144-4A6
07144-4A7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser D1=Gewinde H=Höhe H2 SW T Belastbarkeit max.
(kN)
Gewicht (ERP)
(kg)

42.42 €

1 4 Arbeitstage 323/8-162551710120.0515

32.79 €

1 4 Arbeitstage 401/2-132961912170.1037

49.13 €

1 4 Arbeitstage 505/8-113572414200.1913

58.58 €

1 4 Arbeitstage 603/4-104583018240.3594

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Automatenstahl Ausführung 2 Anti-Slip-Platte
Form G Benennung Gelenkteller RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support