Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27806-1A4 |
27806-1A5 |
27806-1A6 |
27806-1A7 |
27806-3A4 |
27806-3A5 |
27806-3A6 |
27806-3A7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | D=Tellerdurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW | T (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 32 | 3/8-16 | 30.5 | 30 | 22 | 5 | 17 | 10 | 0.212 | 0.0518 | ||
22.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 40 | 1/2-13 | 30.5 | 34 | 26 | 6 | 19 | 12 | 0.212 | 0.1022 | ||
27.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 50 | 5/8-11 | 40.5 | 40 | 32 | 7 | 24 | 14 | 0.435 | 0.1922 | ||
35.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 60 | 3/4-10 | 50 | 50 | 42 | 8 | 30 | 18 | 0.705 | 0.3584 | ||
23.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 32 | 3/8-16 | 30.5 | 30 | 22 | 5 | 17 | 10 | 0.212 | 0.0507 | ||
26.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 40 | 1/2-13 | 30.5 | 34 | 26 | 6 | 19 | 12 | 0.212 | 0.1044 | ||
31.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 50 | 5/8-11 | 40.5 | 40 | 32 | 7 | 24 | 14 | 0.435 | 0.1921 | ||
40.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 60 | 3/4-10 | 50 | 50 | 42 | 8 | 30 | 18 | 0.705 | 0.3637 |
Loading...
Ausführung 1 | Schwingungsdämpfend | H3 (bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N)(N/mm²) | 8 / 6.8 / 5.9 | Benennung | Gelenkteller |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
D=Tellerdurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
SW
T(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften