Hakenspanner / stahl (05080)

Hakenspanner / stahl (05080)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Schnelles Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen

· Verstellweg am Verschlusshaken individuell einstellbar

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05080-01
05080-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L2 S R L3 S1 H H2 L B H1 D1 A max. Kunststoffgriffe L5 R1 G A min. L1 D=Durchmesser Andruckspindel L4 C F
(kN)
Gewicht in kg (ERP)
(kg)

28.30 €

1 4 Arbeitstage 4510151393361723132166.51905200-11572931760M8102510.2369

46.63 €

1 4 Arbeitstage 6814215504643134945308.53205200-1351036.553090M1293030.6867

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Hakenspanner RoHS ja

Technischer Support