Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05900-104002 |
05900-105002 |
05900-106002 |
05900-108002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Handkraft FH (N) | Haltekraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | Lochbild | M=Andruckspindel | H | L | B | H1 | L1 | C | A | B3 | B4 | B6 | A1 | B1 | B2 | D | A3 | B5 | A2 | C2 | A4 | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 87° | 69° | 80 | 400 | 500 | 250 | 300 | 1 | M4x16 | 28.7 | 91.8 | 16 | 26.3 | 23.7 | 11.7 | 16 | 7.2 | 12.5 | 20 | 24 | 24 | 10.2 | 4.2 | 12.8 | 1.5 | 4 | 4.95 | 0.95 | 0.0339 | ||
38.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 86° | 67° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 | 2 | M5x25 | 43.4 | 125.7 | 16.8 | 38.9 | 41.8 | 17.2 | 18 | 9.2 | - | 22.5 | 27 | 27.3 | 13.2 | 5.5 | 13.5 | 2 | 4.5 | 5.25 | - | 0.0766 | ||
51.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 3 | M6x35 | 63.7 | 186.6 | 28 | 59.6 | 60.5 | 25.4 | 26 | 12.5 | 23 | 43.5 | 39 | 39 | 17.5 | 5.5 | - | 2.5 | 6.5 | - | - | 0.2580 | ||
71.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 3 | M8x45 | 73.9 | 223.1 | 31 | 70.1 | 74.9 | 32.2 | 26 | 16 | 24 | 41.5 | 44 | 45 | 21 | 6.2 | - | 2.5 | 9 | - | - | 0.3180 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | blank | Material Komponente | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | grün | Ausführung 2 | Fuß waagrecht | Benennung | Schnellspanner |
Ausführung 1 | Standard | Produkttyp | verstellbare Andruckspindel | Grifftyp Schnellspanner | horizontal |
RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öffnungswinkel Haltearm
Öffnungswinkel Griff
Handkraft FH(N)
Haltekraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
Lochbild
M=Andruckspindel
H
L
B
H1
L1
C
A
B3
B4
B6
A1
B1
B2
D
A3
B5
A2
C2
A4
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften