Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05120-05 |
05120-06 |
05120-08 |
05120-10 |
05120-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | M=Andruckspindel | L2 | S | L3 | S1 | H2 | L | B | H1 | D1 | A max. | Kunststoffgriffe | L5 | A min. | L4 | F (kN) | L1 max. | H4 | H max. | L6 | L1 min. | H min. | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5x35 | 30 | 11 | 35 | 2 | 12 | 76 | 16 | 20 | 5.5 | 20 | 05200-200 | 9.5 | 16 | 7.5 | 0.8 | 32.5 | 10 | 91 | 39 | 12 | 39 | 0.0930 | ||
19.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6x48 | 35.5 | 14 | 45 | 3 | 14 | 106 | 22 | 30 | 5.5 | 28 | 05200-205 | 11.5 | 24 | 8.5 | 1 | 46 | 11 | 130 | 53.5 | 15.5 | 53 | 0.2504 | ||
28.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8x60 | 40.5 | 16 | 55.5 | 3 | 16 | 140 | 24 | 40 | 7 | 28 | 05200-210 | 19 | 24 | 14 | 2.3 | 61 | 14 | 165 | 71 | 19.5 | 67 | 0.3925 | ||
32.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10x70 | 61 | 19 | 65.5 | 3.5 | 20 | 172 | 42 | 50 | 9 | 44 | 05200-215 | 20 | 40 | 10.5 | 3.5 | 84 | 18 | 200 | 92 | 33 | 85 | 0.7028 | ||
42.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12x80 | 64.5 | 22 | 80 | 4 | 24 | 215 | 42 | 60 | 9 | 44 | 05200-220 | 25.5 | 40 | 18.5 | 4.6 | 104 | 21 | 250 | 119 | 31 | 99 | 1.1660 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Ausführung 2 | Fuß waagrecht | Benennung | Schnellspanner |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | horizontal | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
M=Andruckspindel
L2
S
L3
S1
H2
L
B
H1
D1
A max.
Kunststoffgriffe
L5
A min.
L4
F(kN)
L1 max.
H4
H max.
L6
L1 min.
H min.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften