Schnellspanner horizontal stahl / große ausführung (05120)

Schnellspanner horizontal stahl / große ausführung (05120)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05120-14
05120-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
M=Andruckspindel L2 S L3 S1 H2 L B H1 D1 Kunststoffgriffe L4 F
(kN)
L1 max. H4 H max. L6 L1 min. H min. A Gewicht in kg (ERP)
(kg)

52.52 €

1 4 Arbeitstage M14x906524964252524570905200-145104.51452131016045116761.3850

99.46 €

1 4 Arbeitstage M16x140853013253532555110.512.505200-14015620527425225551731023.5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 2 große Ausführung Benennung Schnellspanner
Ausführung 1 horizontal RoHS ja

Technischer Support