Schnellspanner horizontal mit geradem Fuß (05130)

Schnellspanner horizontal mit geradem Fuß (05130)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05130-05
05130-06
05130-08
05130-10
05130-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A max.
(mm)
A min.
(mm)
D1
(mm)
F
(kN)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
L1 max.
(mm)
L1 min.
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
M=Andruckspindel S
(mm)
S1
(mm)
S2
(mm)
Kunststoffgriffe J
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

21.35 €

1 4 Arbeitstage 201660.8874224129763918357.59.544M5x35142405200-20070.0965

26.87 €

1 4 Arbeitstage 28246112458361410.51065126458.511.560M6x48173605200-2056.50.2488

39.98 €

1 4 Arbeitstage 282472.31547446.5161414074345513.51982M8x60203605200-21080.3861

46.67 €

1 4 Arbeitstage 444093.520596652016.5172.590406510.520100M10x70233.5705200-21590.7089

51.93 €

1 4 Arbeitstage 444094.626011273241921511354801825.5130M12x80264805200-220121.1420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Gerade Grundplatte Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 269 Werkstoff (Korpus) Stahl
Benennung Schnellspanner Ausführung 1 Horizontal Ausführung 2 Fuß senkrecht
RoHS Ja

Technischer Support