Schnellspanner variabel horizontal stahl / fuß waagrecht (05300)

Schnellspanner variabel horizontal stahl / fuß waagrecht (05300)
· Automatisches Anpassen an die Werkstückhöhe ohne Verstellung der Druckschraube

· Regulierbare Spannkraft

· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05300-040
05300-060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H H2 H1 H4 max. Spannhöhe H5 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

43.03 €

1 4 Arbeitstage 47158206040270.4218

44.17 €

1 4 Arbeitstage 64175366860440.4588

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 2 Fuß waagrecht L2 113
L3 58 L 217 B 33
D1 24.5 L1 77 L4 72
F(kN) 2.5 Benennung Schnellspanner variabel Ausführung 1 horizontal
A 25.4 H3 14 B3 8
B4 48 B6 32 A1 53
B1 60 B2 13 D 6.5
A3 25.4 B5 38 A2 38
RoHS ja

Technischer Support