Schnellspanner horizontal mit sicherheitsverrieg. / fuß waagrecht / verstellbarer andruckspindel / edelstahl (05900)

Schnellspanner horizontal mit sicherheitsverrieg. / fuß waagrecht / verstellbarer andruckspindel / edelstahl (05900)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Optimale Stabilität durch konischen Spannarm mit U-Profil

· Schlanke Bauform – ideal für beengte Platzverhältnisse

· Innenliegende Stabverriegelung mit automatischer Sicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05900-106102
05900-108102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
M=Andruckspindel H L B H1 L1 C B3 B4 B6 A1 B1 B2 D A2 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

94.02 €

1 4 Arbeitstage 160135019007201200M6x3563.7193.32859.660.525.412.52353.4393917.55.56.50.3474

111.30 €

1 4 Arbeitstage 200200028008301400M8x4573.9230.43170.174.932.2162451.14445216.290.4301

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Polyamid
Farbe Komponente grün Ausführung 2 Fuß waagrecht Öffnungswinkel Haltearm 86°
Öffnungswinkel Griff 67° Lochbild 3 Benennung Schnellspanner
Ausführung 1 mit Sicherheitsverriegelung A 26 B5 2.5
Produkttyp verstellbare Andruckspindel Grifftyp Schnellspanner horizontal RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support