Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05904-006102 |
05904-008102 |
05904-010102 |
05904-012102 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Handkraft FH (N) | Haltekraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | Lochbild | M=Andruckspindel | H | L | B | H1 | L1 | C | A | B3 | B6 | A1 | B1 | B2 | D | A3 | A2 | C2 | A4 | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 3 | M6x35 | 75.2 | 193.3 | 14.1 | 71 | 60.5 | 36.9 | 26 | 12.5 | 53.4 | 39 | 9.1 | 17.5 | 5.5 | - | 6.5 | 8 | 2.5 | 0.3501 | ||
59.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 3 | M8x45 | 88.2 | 230.4 | 14.1 | 84.3 | 74.9 | 46.5 | 26 | 16 | 51.1 | 44 | 9.1 | 21 | 6.2 | - | 9 | 10.5 | 3.5 | 0.4369 | ||
79.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | 3 | M10x55 | 114.3 | 286 | 16.2 | 107.5 | 103.9 | 59.6 | 41.5 | 19 | 56.5 | 59 | 9.2 | 26 | 8.8 | - | 9 | 10 | 2 | 0.7818 | ||
82.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | 4 | M12x70 | 128.4 | 321.3 | 16.2 | 125.2 | 122 | 75.9 | 44 | 21 | 56.5 | 65 | 9.2 | 28 | 8.5 | 40 | 11 | 13.5 | 1 | 1.0680 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | nitrocarburiert und oxidiert | Material Komponente | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | grün | Ausführung 2 | Fuß senkrecht | Benennung | Schnellspanner |
Ausführung 1 | mit Sicherheitsverriegelung | Produkttyp | verstellbare Andruckspindel | Grifftyp Schnellspanner | horizontal |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öffnungswinkel Haltearm
Öffnungswinkel Griff
Handkraft FH(N)
Haltekraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
Lochbild
M=Andruckspindel
H
L
B
H1
L1
C
A
B3
B6
A1
B1
B2
D
A3
A2
C2
A4
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften