Schnellspanner horizontal mit sicherheitsverrieg. / fuß senkrecht / verstellbarer andruckspindel / edelstahl (05904)

Schnellspanner horizontal mit sicherheitsverrieg. / fuß senkrecht / verstellbarer andruckspindel / edelstahl (05904)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Optimale Stabilität durch konischen Spannarm mit U-Profil

· Schlanke Bauform – ideal für beengte Platzverhältnisse

· Innenliegende Stabverriegelung mit automatischer Sicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05904-106102
05904-108102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
M=Andruckspindel H L H1 L1 C B3 B6 A1 B2 D A2 C2 A4 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

94.02 €

1 4 Arbeitstage 160135019007201200M6x3575.2193.37160.536.912.553.43917.55.56.582.50.3485

111.30 €

1 4 Arbeitstage 200200028008301400M8x4588.2230.484.374.946.51651.144216.2910.53.50.4361

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Polyamid
Farbe Komponente grün Ausführung 2 Fuß senkrecht Öffnungswinkel Haltearm 86°
Öffnungswinkel Griff 67° Lochbild 3 B 14.1
Benennung Schnellspanner Ausführung 1 mit Sicherheitsverriegelung A 26
B1 9.1 Produkttyp verstellbare Andruckspindel Grifftyp Schnellspanner horizontal
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support