Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05160-06 |
05160-08 |
05160-10 |
05160-101 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | M=Andruckspindel | L2 | L3 | S1 | H | L | B | H1 | D1 | Kunststoffgriffe | L1 | L4 | F (kN) | A | L5 min. | L5 max. | Hub S | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 75 | 2 | 33 | 178 | 28 | 26.2 | 6 | 05200-110 | 40 | 10 | 1 | 55 | 13 | 23 | 15 | 0.2428 | ||
30.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 45 | 85 | 2.5 | 42 | 255 | 30 | 31.5 | 6.5 | 05200-125 | 49 | 12.5 | 2 | 60 | 14 | 26 | 22 | 0.4918 | ||
32.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 52 | 92 | 2.5 | 47 | 275 | 35 | 35.5 | 8.5 | 05200-125 | 52 | 12 | 3 | 68 | 25 | 35 | 22 | 0.6027 | ||
41.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 58 | 100 | 3 | 59 | 300 | 40 | 50 | 9 | 05200-135 | 62 | 12.5 | 4 | 75 | 25 | 36 | 26 | 0.9258 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Ausführung 2 | mit Schubstange | Benennung | Schnellspanner |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | horizontal | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
M=Andruckspindel
L2
L3
S1
H
L
B
H1
D1
Kunststoffgriffe
L1
L4
F(kN)
A
L5 min.
L5 max.
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften