Schnellspanner / horizontal mit waagrechtem fuß / verstellbarer andruckspindel / form B (05775)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05775-04-002500

Teilenummer
05775-04-002500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.34 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente schwarz Form B Ausführung 2 Fuß waagrecht
Öffnungswinkel Haltearm 93° Öffnungswinkel Griff 76° Handkraft FH(N) 150
Haltekraft F1(N) 1200 Spannkraft F3(N) 400 Spannkraft F4(N) 1000
F2=Haltekraft(N) 2500 Lochbild 1 M=Andruckspindel M6x50
L2 37.5 H 52.1 B 28
L1 61 C 25 Benennung Schnellspanner
Ausführung 1 für Messtechnik A 26 B3 6.2
B4 22 A1 38 B1 40
B2 11.2 D 5.5 B5 2.5
L=Länge 174 C1 14 Farbe Grundkörper schwarz
Produkttyp verstellbare Andruckspindel Form-Typ mittel Grifftyp Schnellspanner horizontal
RoHS ja PL Edelstahl nein Gewicht in kg (ERP)(kg) 0.2410

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / horizontal mit waagrechtem fuß / verstellbarer andruckspindel / form B (05775), die Teilenummer ist 05775-04-002500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05775-04-002500.

Technischer Support