Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05775-04-003400
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | schwarz | Form | C | Ausführung 2 | Fuß waagrecht |
Öffnungswinkel Haltearm | 90° | Öffnungswinkel Griff | 72° | Handkraft FH(N) | 200 |
Haltekraft F1(N) | 1400 | Spannkraft F3(N) | 800 | Spannkraft F4(N) | 1900 |
F2=Haltekraft(N) | 3400 | Lochbild | 1 | M=Andruckspindel | M8x65 |
L2 | 48.6 | H | 66.5 | B | 31 |
L1 | 79 | C | 34 | Benennung | Schnellspanner |
Ausführung 1 | für Messtechnik | A | 26 | B3 | 9 |
B4 | 26 | A1 | 42 | B1 | 47 |
B2 | 15 | D | 6.6 | B5 | 3 |
L=Länge | 225 | C1 | 17.5 | Farbe Grundkörper | schwarz |
Produkttyp | verstellbare Andruckspindel | Form-Typ | groß | Grifftyp Schnellspanner | horizontal |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein | Gewicht in kg (ERP)(kg) | 0.4476 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / horizontal mit waagrechtem fuß / verstellbarer andruckspindel / form C (05775), die Teilenummer ist 05775-04-003400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05775-04-003400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften