Platte rechteckig / stahl (01130)

Platte rechteckig / stahl (01130)
· Besonders geeignet als Grundkörper im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau

· Verschiedene Abmessungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01130-01X1000
01130-01X250
01130-01X500
01130-01X750
01130-02X1000
01130-02X250
01130-02X500
01130-02X750
01130-03X1000
01130-03X250
01130-03X500
01130-03X750
01130-04X1000
01130-04X250
01130-04X500
01130-04X750
01130-05X1000
01130-05X250
01130-05X500
01130-05X750
01130-06X1000
01130-06X250
01130-06X500
01130-06X750
01130-07X1000
01130-07X250
01130-07X500
01130-07X750
01130-08X1000
01130-08X250
01130-08X500
01130-08X750
01130-09X1000
01130-09X250
01130-09X500
01130-09X750
01130-10X1000
01130-10X250
01130-10X500
01130-10X750
01130-11X1000
01130-11X250
01130-11X500
01130-11X750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite L=Länge S=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

87.99 €

1 4 Arbeitstage 40100082.7000

26.28 €

1 4 Arbeitstage 4025080.6481

48.30 €

1 4 Arbeitstage 4050081.2900

70.39 €

1 4 Arbeitstage 4075081.9540

127.93 €

1 4 Arbeitstage 501000104.2000

38.39 €

1 4 Arbeitstage 50250101.0020

70.39 €

1 4 Arbeitstage 50500102.0200

102.34 €

1 4 Arbeitstage 50750103.0580

165.41 €

1 4 Arbeitstage 631000126.1000

49.61 €

1 4 Arbeitstage 63250121.5280

91.74 €

1 4 Arbeitstage 63500123.0200

132.55 €

1 4 Arbeitstage 63750124.5750

224.94 €

1 4 Arbeitstage 8010001610.1900

66.82 €

1 4 Arbeitstage 80250162.5800

134.98 €

1 4 Arbeitstage 80500165.1240

178.20 €

1 4 Arbeitstage 80750167.6680

297.75 €

1 4 Arbeitstage 10010001613.5000

89.77 €

1 4 Arbeitstage 100250163.1340

164.07 €

1 4 Arbeitstage 100500166.4200

238.19 €

1 4 Arbeitstage 100750169.6320

321.97 €

1 4 Arbeitstage 10010002016.0000

96.37 €

1 4 Arbeitstage 100250203.9840

175.99 €

1 4 Arbeitstage 100500208.0520

255.82 €

1 4 Arbeitstage 1007502012.0000

416.82 €

1 4 Arbeitstage 12510002524.9000

126.59 €

1 4 Arbeitstage 125250256.2010

229.37 €

1 4 Arbeitstage 1255002512.5000

335.24 €

1 4 Arbeitstage 1257502519.0800

505.02 €

1 4 Arbeitstage 15010002529.5000

151.25 €

1 4 Arbeitstage 150250257.4580

277.86 €

1 4 Arbeitstage 1505002514.9100

401.33 €

1 4 Arbeitstage 1507502522.3540

621.92 €

1 4 Arbeitstage 16010003240.5000

186.56 €

1 4 Arbeitstage 1602503210.3000

344.05 €

1 4 Arbeitstage 1605003220.4940

496.21 €

1 4 Arbeitstage 1607503230.5600

785.07 €

1 4 Arbeitstage 20010003250.7410

235.97 €

1 4 Arbeitstage 2002503212.6480

432.27 €

1 4 Arbeitstage 2005003225.5080

630.73 €

1 4 Arbeitstage 2007503238.0780

1,157.83 €

1 4 Arbeitstage 30010004098.0000

348.45 €

1 4 Arbeitstage 3002504024.5000

639.53 €

1 4 Arbeitstage 3005004041.3340

926.26 €

1 4 Arbeitstage 3007504073.5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 1 rechteckig Benennung Platte
RoHS ja

Technischer Support