Entenfuß / aluminium (27833)

Entenfuß / aluminium (27833)
· Besonders für Förderanlagen geeignet

· Stabil

· Mit Ausrichtmarkierungen zum exakten Positionieren

· Mit Befestigungsbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27833-161
27833-201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Tragkraft
(N)
T
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

12.43 €

1 4 Arbeitstage 65-70M164045119.54000250.2927

20.13 €

1 4 Arbeitstage 755590M205250139.5600027.50.4560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Entenfuß RoHS Ja

Technischer Support