Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05715-11-002600
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | schwarz | Form | C | Ausführung 2 | Fuß waagrecht |
Öffnungswinkel Griff | 70° | Öffnungswinkel Haltearm | 90° | Handkraft FH(N) | 150 |
F2=Haltekraft(N) | 2600 | Haltekraft F1(N) | 1000 | Spannkraft F3(N) | 800 |
Spannkraft F4(N) | 1600 | M=Andruckspindel | M8x50 | H | 178 |
B | 32 | L2 | 50.1 | Ausführung 1 | für Messtechnik |
Benennung | Schnellspanner | Grifftyp Schnellspanner | vertikal | L1 | 75 |
Produkttyp | verstellbare Andruckspindel | A | 19 | B1 | 47 |
B2 | 14.9 | B3 | 8.9 | B5 | 3 |
A1 | 35 | D | 7.1 | L=Länge | 110 |
C1 | 17.5 | C | 32 | Farbe Grundkörper | schwarz |
Form-Typ | groß | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Gewicht in kg (ERP)(kg) | 0.4262 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / vertikal mit waagrechtem fuß / verstellbarer andruckspindel / form C (05715), die Teilenummer ist 05715-11-002600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05715-11-002600.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften