Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05715-11-001600
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | schwarz | Form | B | Ausführung 2 | Fuß waagrecht |
Öffnungswinkel Griff | 75° | Öffnungswinkel Haltearm | 95° | Handkraft FH(N) | 100 |
F2=Haltekraft(N) | 1600 | Haltekraft F1(N) | 1200 | Spannkraft F3(N) | 800 |
Spannkraft F4(N) | 1000 | M=Andruckspindel | M6x50 | H | 125 |
B | 26.8 | L2 | 24.9 | Ausführung 1 | für Messtechnik |
Benennung | Schnellspanner | Grifftyp Schnellspanner | vertikal | L1 | 43 |
Produkttyp | verstellbare Andruckspindel | A | 12.7 | B1 | 37.8 |
B2 | 12.2 | B3 | 6.2 | B5 | 3 |
A1 | 27 | D | 5.2 | L=Länge | 70 |
C1 | 11 | C | 23 | Farbe Grundkörper | schwarz |
Form-Typ | mittel | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Gewicht in kg (ERP)(kg) | 0.1900 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / vertikal mit waagrechtem fuß / verstellbarer andruckspindel / form B (05715), die Teilenummer ist 05715-11-001600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05715-11-001600.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften