Schnellspanner / vertikal mit waagrechtem fuß / verstellbarer andruckspindel / form A (05715)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05715-11-001000

Teilenummer
05715-11-001000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.22 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente schwarz Form A Ausführung 2 Fuß waagrecht
Öffnungswinkel Griff 85° Öffnungswinkel Haltearm 120° Handkraft FH(N) 50
F2=Haltekraft(N) 1000 Haltekraft F1(N) 700 Spannkraft F3(N) 500
Spannkraft F4(N) 700 M=Andruckspindel M5x40 H 88
B 24 L2 16.6 Ausführung 1 für Messtechnik
Benennung Schnellspanner Grifftyp Schnellspanner vertikal L1 31
Produkttyp verstellbare Andruckspindel A 16 B1 34
B2 9.5 B3 5.5 B5 2
A1 26 D 4.4 L=Länge 57
C1 9 C 16 Farbe Grundkörper schwarz
Form-Typ klein RoHS ja PL Edelstahl nein
Gewicht in kg (ERP)(kg) 0.0900

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / vertikal mit waagrechtem fuß / verstellbarer andruckspindel / form A (05715), die Teilenummer ist 05715-11-001000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05715-11-001000.

Technischer Support