Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05667-160
Material Grundkörper | Stahl | Ausführung 2 | mit frontseitigem Lochbild | Ausführung 1 | vertikal |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Handspanner | Spannmoment Mx(Nm) | 160 | Haltemoment(Nm) | 320 |
RoHS | ja | Gewicht in kg (ERP)(kg) | 3.2300 |
Sie befinden sich auf der Seite für Handspanner vertikal stahl / mit frontseitigem lochbild (05667), die Teilenummer ist 05667-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05667-160.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften