Handspanner vertikal stahl / mit frontseitigem lochbild (05666)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05666-55

Teilenummer
05666-55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

423.38 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 2 mit frontseitigem Lochbild Ausführung 1 vertikal
Benennung Handspanner Spannmoment Mx(Nm) 55 Haltemoment(Nm) 110
RoHS ja Gewicht in kg (ERP)(kg) 1.3200

Sie befinden sich auf der Seite für Handspanner vertikal stahl / mit frontseitigem lochbild (05666), die Teilenummer ist 05666-55.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05666-55.

Technischer Support