Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05912-106102 |
05912-108102 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Haltekraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | M=Andruckspindel | L | H | L1 | A | B2 | B3 | B6 | A1 | A3 | D | A2 | C | Öffnungswinkel Griff Position 1 | Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag | Öffnungswinkel Haltearm Position 1 | Öffnungswinkel Griff Position 2 | Öffnungswinkel Haltearm Position 2 | C2 | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | M6x35 | 86.5 | 175.7 | 53 | 14 | 17.5 | 12.5 | 53.4 | 29 | 12 | 5.5 | 7 | 37.6 | 46° | 141° | 56° | 56° | 83° | 5.5 | 0.3295 | ||
110.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | M8x45 | 107 | 207.6 | 62 | 21 | 20.6 | 15.6 | 51.1 | 39 | 19 | 6.8 | 9 | 49 | 26° | 158° | 13° | 61° | 93° | 6.5 | 0.4336 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | blank | Material Komponente | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | grün | Ausführung 2 | Fuß senkrecht | Lochbild | 3 |
B | 10.2 | Ausführung 1 | mit Sicherheitsverriegelung | Benennung | Schnellspanner |
Grifftyp Schnellspanner | vertikal | Produkttyp | verstellbare Andruckspindel | B1 | 5.2 |
RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Haltekraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
M=Andruckspindel
L
H
L1
A
B2
B3
B6
A1
A3
D
A2
C
Öffnungswinkel Griff Position 1
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag
Öffnungswinkel Haltearm Position 1
Öffnungswinkel Griff Position 2
Öffnungswinkel Haltearm Position 2
C2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften