Schnellspanner vertikal standard / fuß senkrecht / verstellbarer andruckspindel / edelstahl (05912)

Schnellspanner vertikal standard / fuß senkrecht / verstellbarer andruckspindel / edelstahl (05912)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Optimale Stabilität durch konischen Spannarm mit U-Profil

· Schlanke Bauform – ideal für beengte Platzverhältnisse

· Ergonomischer und bedienerfreundlicher Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05912-105002
05912-106002
05912-108002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
Lochbild M=Andruckspindel L H B L1 A B1 B2 B3 B6 A1 A3 D A2 C Öffnungswinkel Griff Position 1 Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag Öffnungswinkel Haltearm Position 1 Öffnungswinkel Griff Position 2 Öffnungswinkel Haltearm Position 2 A4 C2 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

34.16 €

1 4 Arbeitstage 10075010506207502M5x2565.6119.28.135164.113.29.222.525144.54.529.864°129°100°--15.50.1042

50.73 €

1 4 Arbeitstage 1601350165092010503M6x3586.516910.253145.217.512.543.529125.5737.646°141°56°56°83°-5.50.3072

70.90 €

1 4 Arbeitstage 1902000280094013503M8x45107200.410.262215.220.615.641.539196.894926°158°13°61°93°-6.50.4076

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Polyamid
Farbe Komponente grün Ausführung 2 Fuß senkrecht Ausführung 1 Standard
Benennung Schnellspanner Grifftyp Schnellspanner vertikal Produkttyp verstellbare Andruckspindel
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support